el módulo de seguridad - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Muestra la variante IB IL PSDOR 4-PAC

Módulo de salida de relé descentralizado orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para el sistema PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas de relé seguras con 2 contactos cada una. Los estados de las salidas se reproducen para fines de diagnóstico.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El módulo de seguridad es un módulo de salidas de la línea de productos Inline para el empleo en un sistema PROFIsafe. El módulo de seguridad puede emplearse como componente de una estación Inline en cualquier lugar dentro de un sistema PROFIsafe Inline. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de un interruptor a 500 kBaud o 2 MBaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma tasa de transmisión. El módulo dispone de cuatro salidas de relé seguras cada una con dos contactos de relé. Los estados de las salidas se reproducen para fines de diagnóstico.

Sus ventajas

  • SIL 3 según IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 según EN 62061
  • PLe según EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700563
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356583169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 462,800 g
Número de tarifa arancelaria 85371098