Memoria - SD FLASH 256MB PDPI PRO - 2700552

Similar a la ilustración

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 256 Mbytes con clave de licencia para licencia del bloque de función PDPI - PRO para regulador multicanal preciso con autooptimización, funciones adicionales: p. ej. para tratamiento de valor teórico, funciones de calentamiento y refrigeración.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Memoria de programa y de funciones para el almacenamiento de programas de aplicación y otros archivos en sistema de archivos de SPS, con llave de licencia para el módulo-bibliotecas.

Los módulos para el regulador PDPI de Phoenix Contact están provistos de este procedimiento de licencia, es decir, se debe abonar una tasa para cada control en el que se deba aplicar un módulo con obligatoriedad de licencia. Los módulos comprueban durante el tiempo de ejecución la licencia aplicada en el control, y se liberan o permanecen en modo demo durante un tiempo determinado.

Tenga en cuenta, por favor, las características completas indicadas de su(s) control(es) y compruebe la idoneidad para su aplicación.

Para usuarios que no utilicen el módulo bibliotecas, disponemos también de la memoria de programa y de configuración sin licencia.

Sus ventajas

  • Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia para el módulo bibliotecas.
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Código de licencia para concesión de licencias del módulo de función PDPI - PRO

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700552
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 59 (AX-2011)
EAN 4046356575812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235199

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar