Panel PC - PPC 5015 PM 1,1 EDE - 2700536

La figura puede variar en función de la configuración

Panel PC con pantalla táctil y teclado de software, pantalla de 38,1 cm (15"), sin ranura.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Panel PC: la solución high-end
Los Panel PC integran la funcionalidad de mando y control con las características de un PC industrial de alto rendimiento: todo en un aparato. Mando, operación de instalaciones y máquinas, programación, comprobación y comunicación: la solución high-end para la técnica de mando y regulación. Los Panel PC se diferencian especialmente por una forma de la carcasa compacta y una profundidad de montaje reducida. Con el inserto de aluminio para el sólido panel frontal y para la carcasa, pueden utilizarse con condiciones ambientales difíciles.
El PPC 5015 dispone de una pantalla a color TFT de alta resolución de 38,1 cm (15“) con pantalla táctil y una resolución de 1024 x 768 píxeles. El teclado de software, en el cual están todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar, se suministra de serie. Adicionalmente puede conectarse a un bloque numérico separado. En el borde inferior izquierdo de la pantalla LCD están dispuestas cinco teclas adicionales. Con las teclas adicionales puede activarse el teclado de software o la tecla derecha del ratón, realizarse un cambio de tarea (Alt+Tab) o modificarse la claridad. Una de las teclas está prevista para funciones de aplicación específicas.
Encontrará el manual general en el área de descargas del artículo 2887991 PPC 5015***

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700536
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356583886
Número de tarifa arancelaria 84715000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar