Relé de seguridad - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 2700525

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de seguridad para parada de emergencia, puertas de protección y barrera fotoeléctrica hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque monitorizado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de corriente de aviso, US = 24 ... 230 V AC/DC, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Activación de uno o dos canales
  • 3 circuitos disparo, 1 circuito señaliz.
  • Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
  • detección de cortocircuito transversal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700525
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 253 (C-6-2017)
EAN 4046356912709
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 235,400 g
Número de tarifa arancelaria 85371098