Relé de seguridad - PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - 2700498

Relé de seguridad para parada de emergencia y puertas de protección hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, automático o manual, arranque monitorizado, detección de cortocircuito transversal, 2 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • Activación de dos canales
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
  • detección de cortocircuito transversal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700498
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 253 (C-6-2017)
EAN 4046356912860
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 159,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098