Borne para transformador - TRK 1,5/ 3 N-FS OG - 2700421

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo/enchufe plano, longitud: 28,5 mm, anchura: 22,5 mm, altura: 19 mm, color: naranja, clase de montaje: Carril de montaje, Soporte para bobinas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700421
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918324100
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,290 g
Número de tarifa arancelaria 85369010