Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de una resistencia de medición de temperatura, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ejecución recta
  • 1 interfaz IO-Link
  • 1 entrada analógica para conexión de resistencias de medición de temperatura (RTD)
  • Conexión del sensor en técnica de 3 conductores
  • Conexiones de IO-Link y sensor mediante conectores enchufables M12
  • Conexión FE para la conexión a tierra funcional
  • Alimentación de la electrónica del módulo y del sensor a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
  • Indicación de diagnóstico
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700352
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 205 (C-6-2017)
EAN 4046356782661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200