Tarjeta controladora - IBS PCI SC-LK - 2700318

Tarjeta controladora maestro PCI con aislamiento galvánico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión externa de 24 V DC
  • Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
  • Parametrización y diagnóstico con Diag+
  • Driver con compatibilidad de funciones
  • Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
  • Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
  • Acceso a aplicaciones de lenguaje de alto nivel a través de HFI
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700318
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356535939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 179,000 g
Número de tarifa arancelaria 84733020