Panel móvil - HTP105XIT - 2700293

La ilustración muestra artículos parecidos

Panel móvil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: NetCap / Portico. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Equipo de mando manual con software para visualización local o manejo multipuesto
  • Protegido completamente (IP65)
  • En condiciones de caída con hasta 1 m de altura de caída
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • Pulsador de confirmación de 3 niveles, opcional con interruptor de llave y/o pulsador de parada

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700293
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356532747
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84713000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar