Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Switch gestionado Smart Narrow con seis puertos 10/100 MBit/s RJ45 y dos puertos 100 MBit/s POF SC-RJ, modo PROFINET preajustado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch, SMN) es un Switch Ethernet apto para el uso industrial, con seis puertos Fast Ethernet en formato RJ45 y dos puertos de fibra óptica en formato POF. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) En estado de suministro, el switch tiene activado el modo operativo "PROFINET".

Sus ventajas

  • Gestión basada en web, SNMP
  • Construcción estrecha
  • VLANs
  • Dispositivo PROFINET
  • MRP (cliente y maestro)
  • SNMP
  • RSTP
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700290
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 413 (C-6-2017)
EAN 4046356525954
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 720,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200