Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un actuador analógico, 0 V ... 10 V, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ejecución acodada
  • 1 interfaz IO-Link
  • 1 salida analógica
  • Conexión del actuador en técnica de 3 conductores
  • Margen de tensión: 0 V ... 10 V
  • Conexiones de IO-Link y actuador mediante conectores enchufables M12
  • Conexión FE para la conexión a tierra funcional
  • Alimentación de la electrónica del módulo y del actuador a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
  • Indicación de diagnóstico
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700278
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 205 (C-6-2017)
EAN 4046356782593
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200