Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ejecución acodada
  • 1 interfaz IO-Link
  • 1 entrada analógica
  • Conexión del sensor en técnica de 3 conductores
  • Márgenes de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Conexiones de IO-Link y sensor mediante conectores enchufables M12
  • Conexión FE para la conexión a tierra funcional
  • Alimentación de la electrónica del módulo y del sensor a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
  • Indicación de diagnóstico
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700275
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 204 (C-6-2017)
EAN 4046356782586
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200