Enrutador - FL MGUARD SMART/533 VPN - 2700181

Enrutador con cortafuegos inteligente, cortafuegos Stateful Inspection para máxima seguridad y la configuración más sencilla, VPN según el estándar IPsec, encriptación del hardware con hasta 70 MBits/s, en carcasa portátil, alimentación de tensión a través de USB, frecuencia de reloj del procesador 533 MHz

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700181
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356498074
Número de tarifa arancelaria 85176200