Acoplador del bus - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Módulo Sercos III en construcción Inline Block para la regulación y el control de posición de dos ejes de accionamiento, permite por eje la conexión de un regulador de accionamiento (con señal de +/-10 V), de un transductor de posición (con señal incremental) y de los correspondientes interruptores de fin de carrera e interruptores de referencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo Sercos III en construcción Inline Block se encarga de la regulación y del control de posición de dos ejes de accionamiento. Por eje puede conectarse un regulador de accionamiento (a través de la señal de +/-10 V) y un transductor de posición (a través de la señal incremental), junto con las E/S digitales para interruptores de fin de carrera e interruptores de referencia. Por lo tanto, el módulo es adecuado para la integración de funciones de movimiento en sistemas Sercos para los que no se dispone de ninguna electrónica de activación con interfaz Sercos III integrada. Puede tratarse de servoválvulas para cilindros neumáticos o hidráulicos, de amplificadores de accionamiento para motores eléctricos de baja potencia o de sencillos convertidores de frecuencia. De esta manera también pueden acoplarse sistemas de ejes sin interfaz Sercos III directa en tiempo real a controladores PLC o Motion Control basados en Sercos III.

Funciones generales:

Interfaz de bus según estándar de especificación Sercos III V1.1.2, conforme a la hoja de ruta Sercos III del 28.11.2008.
Modelo de equipo Sercos III
Modelo de comunicación Sercos III
Modelo de parámetros Sercos III

Perfiles funcionales FSP-IO y accionamientos FSP

Se dispone de las siguientes funciones de accionamiento:
Regulador de posición
Regulador de revoluciones
Contactor de levas
Función de referenciación
Función de palpador de medición



Conexiones de señales:

El módulo está equipado con las siguientes entradas/salidas:
2 salidas analógicas (+/-10 V)
2 entradas de transmisor incremental
8 entradas digitales
4 salidas digitales

Sus ventajas

  • Función de compás
  • Regulador de capas
  • Regulador de velocidad
  • Desplazamiento de referencia
  • Mando de posicionamiento punto a punto
  • Contactores de levas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700174
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 188 (C-6-2017)
EAN 4046356495677
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 405,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091