Material de montaje - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Tubo, 45 mm de largo, Ø 25 mm, para montaje directo en tubo en el pie valgo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700152
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 505 (C-6-2017)
EAN 4046356491433
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,200 g
Número de tarifa arancelaria 39269097