Prensaestopas - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

Prensaestopas M16 x 1,5 mm, negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700145
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 520 (C-6-2019)
EAN 4046356491372
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios