Elemento óptico - PSD-S OE FL RD - 2700101

Elemento de luz de destellos, 24 V DC, rojo, tubo de descarga de xenón

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cambio de elemento sin herramientas
  • Se puede combinar a voluntad
  • Alta intensidad de color e iluminación
  • como mínimo 4 millones de destellos
  • Grado de protección IP65

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700101
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 342 (C-8-2013)
EAN 4046356491037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,000 g
Número de tarifa arancelaria 85318095

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar