Borne para transformador - TRK 1,5-S GY - 2700036

Ninguna imagen disponible

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 19 mm, anchura: 16 mm, altura: 27,5 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700036
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918060275
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,340 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar