Carcasa pasamuros - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Carcasas de base ortogonales para el proceso Through Hole Reflow
  • De 2, 3 y 4 polos
  • Suministro estándar con embalaje en cinta, opcionalmente unidades sueltas
  • Superficie de aspiración integrada
  • De poliamida resistente a altas temperaturas, para el empleo en procesos de soldadura sin plomo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2697204
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 309 (C-1-2013)
EAN 4046356040280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,280 g
Número de tarifa arancelaria 85366930