Carcasa pasamuros - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • De 2, 3 y 4 polos
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Carcasas de base ortogonales para el proceso Through Hole Reflow
  • Superficie de aspiración integrada
  • De poliamida resistente a altas temperaturas, para el empleo en procesos de soldadura sin plomo
  • Suministro estándar con embalaje en cinta, opcionalmente unidades sueltas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2697194
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 308 (C-1-2013)
EAN 4046356040273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,370 g
Número de tarifa arancelaria 85366930