Parte inferior de la carcasa - ME 22,5 F-UTG/FE YE - 2695798

Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal y contacto FE, diseño plano, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 84,8 mm, color: amarillo (1018)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2695798
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356477109
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios