Convertidor de frecuencia - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

Convertidor de frecuencia B6 (0,37 kW) para 230 V / 1 fase en construcción IP20 para aplicaciones estándar con motores asíncronos (motores reductores); las señales digitales y analógicas acoplan los convertidores de frecuencia B6 al sistema de mando (sin Interbus / Sercos)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Convertidor de frecuencia B6 (0,37 kW) para 230 V / 1 fase en construcción IP20 para motores asíncronos (motores reductores) sin Interbus / Sercos

Corriente nominal: 2,3 A
Corriente máxima: 3,4 A

Para aplicaciones estándar se ofrece la familia B6, en la que el acoplamiento al sistema de mando se realiza a través de señales digitales o analógicas.
La familia B6 forma la clase básica económica para tareas de accionamiento controladas con motores asíncronos en el campo de aplicación de hasta 4 kW, en los que el PLC de prioridad debe controlar (remotamente) el número de revoluciones.

Integrada de forma lista para conectar, ofrece la protección contra interferencias según la clase B y permite un manejo por teclado, una indicación correspondiente inclusive. Para un manejo y una puesta en servicio cómodos -transferencias de parámetros y función de osciloscopio inclusive- se conecta el software gratuito Combivis a través de la interfaz de diagnóstico.

La mecánica funcional permite una alineación directa durante la instalación en el armario de control

Funciones generales:
• 8 juegos de parámetros programables con regulador PID
• Rampas S
• Función de desconexión de red
• Protección electrónica del motor
• Reproducción I2t
• Entrada digital rápida
• Sin transistor de frenado integrado


Conexiones de señales: (idénticas en las 8 variantes de la familia B6)
• 5 entradas digitales
• 1 salida digital
• 1 entrada analógica de 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 salida analógica de 0-10 V
• 1 salida de relé
• Temperatura de almacenamiento de -25 °C ... 70 °C
• Temperatura de servicio de -10 °C ... 45 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 2693224
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356462686
Número de tarifa arancelaria 85044084

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar