Módulo Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

La figura muestra la variante IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, técnica de conexión de 1 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • 32 salidas digitales
  • Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
  • Corriente nominal por salida: 500 mA
  • Corriente total del borne: 8 A
  • Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2693004
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356447409
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar