Borne funcional Inline - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Maestro Inline-IO-Link, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 4 puertos IO-Link, 12 entradas digitales, 24 V DC, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, técnica de conexión de 2 ó 3 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
El borne permite el funcionamiento de sensores y actuadores aptos para IO-Link (Devices). Además sirve para registrar señales digitales.
IO-Link es el estándar para la comunicación universal desde el sistema de control hasta el nivel de campo más bajo. En la comunicación IO-Link, los datos de proceso se transmiten paralelamente a la transmisión de los datos de servicio.
IO-Link es una conexión punto a punto entre un puerto IO-Link y el sensor o actuador. La tecnología IO-Link utiliza la conocida técnica de señales de la interfaz binaria 0 V y 24 V para transferir datos con ayuda de una modulación de impulsos. La compatibilidad retrospectiva con sensores/actuadores estándar la cumple IO-Link.
Con este borne pueden accionarse independientemente del fabricante todos los dispositivos aptos para IO-Link en INTERBUS, PROFIBUS y PROFINET.

Sus ventajas

  • Utilización opcional del puerto IO-Link en modo SIO como entradas o salidas estándar
  • 4 puertos IO-Link del tipo A
  • Conexiones para 12 sensores digitales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2692733
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 214 (AX-2011)
EAN 4046356418416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 200,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091