Módulo radio - ILB BT ADIO 2/2/16/16-4 - 2692704

Módulo Wireless IO, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia de 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potencia de emisión máx. 4 dBm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionamiento paralelo de muchos sistemas Bluetooth
  • Extremadamente robusta y fiable
  • Puesta en marcha rápida y sencilla
  • Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2692704
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 323 (NTK-2010)
EAN 4046356413183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar