Borne funcional Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Borne de entradas analógicas Inline Modular, 8 entradas, RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 3 conductores, completo con conectores de conexión periféricos numerados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
  • Ocho entradas para sensores de temperatura resistivos y resistencias lineales hasta 20 kΩ
  • Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
  • Comunicación opcional a través de datos de proceso o canal de parámetros (PCP)
  • Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
  • Entradas robustas ideales para el uso en entornos industriales adversos con interferencias electromagnéticas
  • Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
  • Medición de temperaturas y resistencias en el rango de milisegundos
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2692487
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356337304
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar