nuevo

Panel táctil - TPM 3121 - 2404521

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (sistema bus: sin / DualCAN)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Placas frontales absorbedoras de luz
  • Iluminación de fondo atenuable
  • Certificación mediante distancia de protección de la brújula según DIN EN 60945
  • Advertencia acústica mediante bocina integrada
  • Comunicación flexible, también para sistemas de terceros
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404521
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 49 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.400,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100