nuevo

Panel táctil - TPM 3070 - 2404518

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Placas frontales absorbedoras de luz
  • Iluminación de fondo atenuable
  • Certificación mediante distancia de protección de la brújula según DIN EN 60945
  • Advertencia acústica mediante bocina integrada
  • Comunicación flexible, también para sistemas de terceros
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404518
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 49 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 901,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100