nuevo

Panel táctil - TPM 3043 - 2404516

Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  480 x 272 Pixel (WQVGA),  262144 colores , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Placas frontales absorbedoras de luz
  • Iluminación de fondo atenuable
  • Certificación mediante distancia de protección de la brújula según DIN EN 60945
  • Advertencia acústica mediante bocina integrada
  • Comunicación flexible, también para sistemas de terceros
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404516
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 48 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 700,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100