Panel PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Similar a la ilustración

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 millones de colores , Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1 USB frontal con cubierta IP65 (se puede desactivar con el software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English y software de usuario: sin software de usuario.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404390
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626371634
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar