Caja de conexión de generadores - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201 - 2404302

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 3 strings. Con protección contra sobretensiones, seccionador de carga para bomberos DC y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) Solarline se utilizan en instalaciones de techo pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Sus funciones incluyen la agrupación y la protección de strings así como dado el caso la separación de los módulos del sistema restante mediante un interruptor para el cuerpo de bomberos o un interruptor-seccionador.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en marcha rápidas
  • Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
  • Asesoramiento orientado a la aplicación
  • Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404302
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626396262
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios