nuevo

Panel táctil - TP 3043W/WT - 2404286

Similar a la ilustración

Panel táctil para exteriores con pantalla TFT de 10,92 cm/4,3" (analógica-resistiva (GFG)), 480 x 272 píxeles, índice de protección: IP67 (frontal), rango de temperatura ampliado, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software para usuarios Visu+ (sistema de bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Pueden manipularse con guantes de trabajo
  • Resistente a las radiaciones UV e IR
  • Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
  • Resistente a la intemperie gracias a IP67

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404286
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 45 (C-6-2017)
EAN 4055626381985
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 550,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100