Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Memoria de programa y configuración, enchufable, 2 GB, con clave de licencia y programa del usuario para una fácil configuración y puesta en servicio basadas en web de una solución SafetyBridge incluida la comunicación mediante Modbus/TCP, PROFINET y correo electrónico.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Autómata compacto de seguridad flexible
  • Superficie gráfica para la configuración
  • Programación de seguridad con arrastrar y soltar
  • Clave de licencia y programa de usuario
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Registro de programa y de configuración

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403730
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 91 (C-6-2017)
EAN 4055626313702
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235190