Software - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED ANAOR - 2403729

Licencia runtime para Visu+ incluidas funciones estadísticas de alarma, dispatcher de alarma, networking, redundancia y servidor OPC sin límite de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
  • Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
  • Conexión de driver directa al sistema de mando, p. ej. en Siemesn S7 o mediante Modbus/TCP y Modbus/RTU
  • Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
  • Scripts en VBA e IL elaborables
  • Servidor OPC
  • Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
  • Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
  • Protección de acceso con gestión de usuarios
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403729
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626312736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910