nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 362 mm, Conexión QUICKON, Luz dirigida (arriba/abajo), adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Resistencia a los golpes IK-Code 06
  • Temperatura de color 5000 K
  • Grado de protección IP67
  • Tecnología LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403122
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 495 (C-6-2017)
EAN 4055626258096
Número de tarifa arancelaria 94054099