Combinación de equipos de conmutación - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

La figura muestra el artículo con la tapa desmontada

Punto de acceso WLAN para áreas con peligro de explosión como solución completa en carcasa reforzada con fibras de vidrio con fuente de alimentación universal AC 100...240V y sistema de antena. Posibilidad de uso en ATEX zona 2 (ATEX Ex II 3G)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 es una combinación de equipos de conmutación para el uso en la zona ATEX 2, formada por una carcasa de poliéster Ex e con piezas de montaje Ex y entradas de cables certificadas por separado. La combinación de equipos de conmutación puede utilizarse como punto de acceso WLAN, repetidor o cliente y permite la conexión de dos cables de datos Ethernet mediante conector RJ45.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad en zonas Ex del área 2
  • Creación de redes WLAN industriales fácilmente y con fiabilidad: con conceptos de configuración y planificación intuitivos
  • Gran seguridad gracias a los actuales estándares de seguridad y al cifrado
  • Flexibilidad espacial gracias a un alcance de hasta varios cientos de metros
  • Adecuado para el uso en exteriores gracias a la carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio con antenas integradas
  • Fácil instalación mediante una fuente de alimentación integrada para alimentaciones con 100 V AC ... 240 V AC

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403109
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626261041
Número de tarifa arancelaria 85176200