An error occured while your request was computed

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rendimiento óptimo para cada uso gracias a los procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
  • Conexiones estables vía WLAN y Bluetooth
  • Visualización de gran superficie mediante pantalla de 13,3“ con resolución Full HD
  • Trabajar de forma móvil gracias a la posibilidad de cambiar la batería con el equipo en funcionamiento
  • Manejo sólido y de eficacia probada gracias al marco monocasco cerrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402963
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 41 (C-6-2017)
EAN 4055626177403
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84713000