Módulo buffer - PC-PWR-FLTR-1 - 2402832

El PC-PWR-FLTR-1 acumula la potencia entrante hasta que se ha alcanzado la tensión de servicio. Para la utilización con fuentes de tensión de 24 V DC con tiempo de ascenso superior a 100 ms con un máximo de 4 A.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402832
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626157177
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 240,000 g
Número de tarifa arancelaria 84718000