Panel táctil - TP070STW/100110001 S00071 - 2401681

Similar a la ilustración

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401681
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626430218
Número de tarifa arancelaria 84714100