Panel táctil - TPE070BGW/A00290029 S00131 - 2401641

Similar a la ilustración

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , Intel® Atom E3815 1.46 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401641
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626378282
Número de tarifa arancelaria 84714100