Panel táctil - TP057ZTV/400320002 S00064 - 2401556

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401556
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626268910
Número de tarifa arancelaria 84714100