Panel PC - TP090GTW/900330005 S00073 - 2401529

Panel PC con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  16,7 millones de colores , AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401529
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626244174
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100