Panel táctil - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

Similar a la ilustración

Marítimo-Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401409
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626146454
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100