Panel táctil - TPM21AS/022360 S00001 - 2401375

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 colores , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401375
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626146324
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100