Panel táctil - TPM070ZTW-12/800330904 S00087 - 2401353

Similar a la ilustración

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401353
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626119489
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100