Panel táctil - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Marítimo-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401325
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626103990
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 680,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100