Panel PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Similar a la ilustración

PC de panel con  pantalla TFT de 38,1 cm/15" (analógica-resistiva (poliéster)), 1024 x 768 píxeles (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401315
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626107479
Número de tarifa arancelaria 84714100