Panel táctil - TPM104XIT-12/3203C3600 S00052 - 2401292

Marítimo-Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401292
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104133
Número de tarifa arancelaria 84714100