Panel PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel PC con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colores , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401270
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626107707
Número de tarifa arancelaria 84714100