Panel PC - TPE121ZGS/800930026 S00078 - 2401258

Similar a la ilustración

Rugged-Panel PC con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401258
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626107820
Número de tarifa arancelaria 84714100